El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Junta de Acero inox. para racores con rosca macho ISO paralela (RS) de 1/2 pulg., anillo interior de FKM Fluorocarbono, DIN
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juntas planas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero Inoxidable |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Limitador de Caudal | No |
Tamaño de la Junta Plana | 1/2 pulg. |
Anillo interno | Anillo interior de FKM fluorocarbono, DIN |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.